HUBBELL CANADA
Image of HBLM75124C Enrouleur motorisé pour câble, 75pi, #12/4 SJO, fils conducteurs
Nouveau

Enrouleur motorisé pour câble, 75pi, #12/4 SJO, fils conducteurs

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLM75124C

Enrouleur motorisé pour câble, 75pi, #12/4 SJO, fils conducteurs

Enrouleur de câble motorisé qui peut se lever et se rétracter au niveau souhaité par pression d'un bouton.

  • Boîtier et base en aluminium moulé durable et résistant à la corrosion
  • Le bras guide multi-positions peut être monté dans deux positions différentes
  • Le verrou à cliquet maintient automatiquement la longueur de câble souhaitée ou peut être désengagé sur le terrain pour des applications à tension constante.

Général

Catalog Number

HBLM75124C

Couleur

Black

Type

Industrial Power

UPC

783585789224

Dimensions

Longueur de câble active

75

Caractéristiques électriques

Tension nominale

125/250 V

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 355 Listed

Configuration

Type de cordon

Black