Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL501032WM1
Ratchet Lock and be Enabled/Disabled
Application
Bench, Ceiling and Wall Mounted
Catalog Number
HBL501032WM1
Charge de travail
Heavy Duty
Indicateur EU RoHs
No
Longueur de câble
50 Ft
Spécifications
Type
16" Reel
Type
Weatherproof Reel
Type d'article
Type de base
Optional
UPC
783585358383
Dimensions du cadre de la bobine
Steel
Longueur de câble
50 Ft
Longueur de câble active
600
Longueur de câble inactive
60
Charge de travail
Heavy Duty
Courant nominal
25 A
Tension nominale
600 VAC
Cordon d'alimentation
10/3 SOW-A
Couleur NEMA
White
Fiche technique du câble
10/3 SOW-A
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL 355 and CSA, C22.2 No. 21
Type de base
Optional
Nombre d'unités sur la palette
8
Quantité dans l'emballage
1