HUBBELL CANADA
Enrouleurs de cordon et de câble, Enrouleur de cordon anti-intempéries, 50', cordon 12/3 SO, HBL501232W
Image of HBL501232W Enrouleurs de cordon et de câble, Enrouleur de cordon anti-intempéries, 50', cordon 12/3 SO, HBL501232W
Image of HBL501232W Enrouleurs de cordon et de câble, Enrouleur de cordon anti-intempéries, 50', cordon 12/3 SO, HBL501232W

Enrouleurs de cordon et de câble, Enrouleur de cordon anti-intempéries, 50', cordon 12/3 SO, HBL501232W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL501232W

Enrouleurs de cordons et de câbles, Enrouleur de cordons anti-intempéries, 50', cordon 12/3 SO.

Heavy Duty Industrial Weatherproof Reels are engineered for the most arduous and demanding environments, with a 600V rating and UL Type 4 enclosure rating. Designed for use with 15, 20, and 30 amp industrial products such as portable outlet boxes, Insulgrip® and Twist-Lock® devices and pendant push-button stations.

  • Ratchet lock can be disengaged in field
  • Optional pivot base allows 340° rotation of reel
  • Multi-position roller guide can be mounted in four different positions
  • Le verrouillage à cliquet peut être désengagé sur le terrain
  • la base pivotante en option permet une rotation de 340° du moulinet
  • le guide à rouleaux multi-positions peut être monté dans quatre positions différentes.

Ratchet Lock and be Enabled/Disabled

Général

Application

Bench, Ceiling and Wall Mounted

Catalog Number

HBL501232W

Charge de travail

Heavy Duty

Conditions environnementales

UL Type 4

Construction

Steel

Couleur

Jaune

Longueur de câble

50 Ft

Performance

  • Environment - Enclosure Type - Type 4X enclosure, CAN/CSA - C22.2 No. 21
  • Environment - Operation - Dry, indoor and wet and damp outdoor non-hazardous location

Série

Heavy Duty Industrial

Spécifications

  • Cable Length - 50' (15.2)
  • Weatherproof Reel Type - 16" Reel with 12/3 SOW-A Cable
  • Weight Lbs. (kg) - 80 (36.3)

Type

16" Reel

Type

Weatherproof Reel

Type d'article

Reel with Stripped Leads

Type de base

Optional

Type de câble

#12/3 SOW-A

UPC

783585209159

Dimensions

Dimensions du cadre de la bobine

Steel

Longueur de câble

50 Ft

Longueur de câble active

600 in

Longueur de câble inactive

5 ft

Poids

97 lb

Caractéristiques électriques

Charge de travail

Heavy Duty

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

600 VAC

Tension nominale

600 VAC

Lié au conducteur

Cordon d'alimentation

12/3 SOW-A

Couleur NEMA

Yellow and Black

Fiche technique du câble

12/3 SOW-A

Nombre de fils

3-Wire

Type de câble

#12/3 SOW-A

Certifications et conformité

Conditions environnementales

UL Type 4

Norme(s) de l'industrie

UL 355 and CSA, C22.2 No. 21

Liée à l'opération

Performance

  • Environment - Enclosure Type - Type 4X enclosure, CAN/CSA - C22.2 No. 21
  • Environment - Operation - Dry, indoor and wet and damp outdoor non-hazardous location

Configuration

Type de base

Optional

Logistique

Quantité dans l'emballage

1