Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL501242W
Ratchet Lock and be Enabled/Disabled
Application
Bench, Ceiling and Wall Mounted
Catalog Number
HBL501242W
Charge de travail
Heavy Duty
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
No
Longueur de câble
50 Ft
Spécifications
Type
16" Reel
Type
Weatherproof Reel
Type d'article
Type de base
Optional
UPC
783585209203
Dimensions du cadre de la bobine
Steel
Longueur de câble
50 Ft
Longueur de câble active
600
Longueur de câble inactive
60
Charge de travail
Heavy Duty
Courant nominal
16 A
Tension nominale
600 VAC
Cordon d'alimentation
12/4 SOW-A
Couleur NEMA
Yellow and Black
Fiche technique du câble
12/4 SOW-A
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL 355 and CSA, C22.2 No. 21
Type de base
Optional
Nombre d'unités sur la palette
8
Quantité dans l'emballage
1