MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of HBLC40123 Enrouleurs de cordon et de câble, Enrouleur de cordon commercial, 40', 15A 125V avec prise, jaune, HBLC40123

Enrouleurs de cordon et de câble, Enrouleur de cordon commercial, 40', 15A 125V avec prise, jaune, HBLC40123

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLC40123

Enrouleurs de cordon et de câble, Enrouleur de cordon commercial, 40', 15A 125V avec prise, jaune.

  • Le support amovible permet de désengager l'enrouleur du support
  • Logement non métallique léger et durable
  • Cordon 12/3 de 40 pieds pour une plus grande capacité de transport de courant.

Ratchet Lock and be Enabled/Disabled

Général

Application

Bench, Ceiling and Wall Mounted

Catalog Number

HBLC40123

Charge de travail

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

No

Longueur de câble

40 Ft

Spécifications

  • Cable Feet (m) - 40 (12.2)
  • Cable Type - 12/3 SJTW
  • Watts (Max) - 1875 W
  • Weight Lbs. (kg) - 9.0 (4.1)

Type

Leaded

Type

Standard Reel With Leads

Type d'article

Type de base

Optional

UPC

783585358352

Dimensions

Dimensions du cadre de la bobine

Steel

Longueur de câble

40 Ft

Longueur de câble active

480

Longueur de câble inactive

24

Caractéristiques électriques

Charge de travail

Heavy Duty

Courant nominal

15 A

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Cordon d'alimentation

12/3 SJTW

Couleur NEMA

Black

Fiche technique du câble

12/3 SJTW

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL 355 Listed

Configuration

Type de base

Optional

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

49

Quantité dans l'emballage

1