HUBBELL CANADA
Image of HBL501232WM1 Enrouleurs de cordon et de câble, série Weatherproof, 50' 12/3 SO Cable, blanc, HBL501232WM1

Enrouleurs de cordon et de câble, série Weatherproof, 50' 12/3 SO Cable, blanc, HBL501232WM1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL501232WM1

Enrouleurs de cordon et de câble, série Weatherproof, 50' 12/3 SO Cable, blanc.

  • Ratchet lock can be disengaged in field
  • Optional pivot base allows 340° rotation of reel
  • Multi-position roller guide can be mounted in four different positions
  • Le verrouillage à cliquet peut être désengagé sur le terrain
  • la base pivotante en option permet une rotation de 340° du moulinet
  • le guide à rouleaux multi-positions peut être monté dans quatre positions différentes.

Général

Catalog Number

HBL501232WM1

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Longueur de câble

50 Ft

Type

16" Reel

Type

Weatherproof Reel

Type de câble

UPC

783585458939

Dimensions

Longueur de câble

50 Ft

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

600 VAC

Lié au conducteur

Type de câble

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer