HUBBELL CANADA
Image of BSD2050 Enrouleurs de décharge statique, à usage intensif, longueur de câble : 50 pieds, BSD2050

Enrouleurs de décharge statique, à usage intensif, longueur de câble : 50 pieds, BSD2050

Marque: Burndy

No de catalogue: BSD2050

Enrouleurs de décharge statique, à usage intensif, longueur de câble : 50 pieds.

  • 50 foot cable length
  • Automatic E-Z PULL Rewinding
  • Rugged Steel Construction
  • Compact Enclosed Design
  • Positive Ratchet Lock with Ratchet On/Off Switch
  • Steel Cable Installed
  • 100 Amp Universal Jaw-Type GroundingClamp
  • Red Baked-on Finish
  • Longueur de câble de 50 pieds
  • rembobinage automatique E-Z PULL
  • construction en acier robuste
  • conception compacte et fermée
  • verrouillage à cliquet positif avec interrupteur marche/arrêt à cliquet
  • câble en acier installé
  • pince de mise à la terre universelle de type mâchoire de 100 A
  • finition cuite au four rouge

Général

Application

Used to dissipate static charge build-up developed while filling or dispensing fuel or other combustible liquids from fuel trucks or rail cars

Attribut physique - Nombre d'éléments de serrage

1

Catalog Number

BSD2050

Connecteur de câble verrouillable

Y

Couleur - bâti

Red

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Longueur de câble

50 ft

Marque des goujons

REEL

Matériau

Copper

Traction

Adjustable

Type

Static Discharge Reel

Type de câble

UPC

781810504468

UPC 14 Digit GTIN

00781810504468

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

223.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

8.80 in

Dimension - Largeur (pouces)

3.40 in

Dimension - Largeur en millimètres

86 mm

Longueur de câble

50 ft

Longueur de câble active

600

Lié au conducteur

Type de câble

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à la force

Traction

Adjustable

Configuration

Attribut physique - Nombre d'éléments de serrage

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

1