HUBBELL CANADA
Image of HBL16FLR Enrouleurs pour cordons et câbles, lampe à main fluorescente, #16 AWG, HBL16FLR

Enrouleurs pour cordons et câbles, lampe à main fluorescente, #16 AWG, HBL16FLR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL16FLR

Enrouleurs pour cordons et câbles, lampe à main fluorescente, #16 AWG.

  • Lampe à main fluorescente
  • #16 AWG

Standard Product

Général

Catalog Number

HBL16FLR

Charge de travail

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

No

Spécifications

  • Fluorescent Lamp - 10A/1200W max. with in-line receptacle
  • 13 watt without receptacle
  • Watts - 13
  • Weight Lbs. (kg) - 1 (.5)

Type

Lamp

Type

Accessory

Type d'article

UPC

783585185545

Caractéristiques électriques

Charge de travail

Heavy Duty

Courant nominal

0.3 A

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Couleur NEMA

Yellow

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA C22.2 No. 21 Certified
  • UL 355 Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

1