HUBBELL CANADA
Image of HBLC30163TT Enrouleurs pour cordons et câbles, série commerciale, 16/3 SJEO, longueur 30', avec triple prise, HBLC30163TT
Discontinué

Enrouleurs pour cordons et câbles, série commerciale, 16/3 SJEO, longueur 30', avec triple prise, HBLC30163TT

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLC30163TT

Enrouleurs pour cordons et câbles, série commerciale, 16/3 SJEO, longueur 30', avec triple prise.

  • Le support amovible permet de désengager l'enrouleur du support
  • Logement durable, léger et non métallique

Spring Rewind and Ratchet Lock

Général

Application

Bench, Ceiling and Wall Mounted

Catalog Number

HBLC30163TT

Charge de travail

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

No

Longueur de câble

30 Ft

Spécifications

  • Cable Feet (m) - 30 (9.1)
  • Cable Type - 16/3 SJT
  • Watts (Max) - 1875 W
  • Weight Lbs. (kg) - 8.5 (3.9)

Type

Three Outlets

Type

Reel With Triple Tap

Type d'article

UPC

783585198552

Dimensions

Dimensions du cadre de la bobine

Steel

Longueur de câble

30 Ft

Longueur de câble active

360

Caractéristiques électriques

Charge de travail

Heavy Duty

Courant nominal

10 A

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Couleur NEMA

Yellow and Black

Fiche technique du câble

16/3 SJT

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL 355 Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

144

Quantité dans l'emballage

1