HUBBELL CANADA
Ensemble couvercle rond/bride, non métallique, marron, PFBCBRA
Image of PFBCBRA Ensemble couvercle rond/bride, non métallique, marron, PFBCBRA

Ensemble couvercle rond/bride, non métallique, marron, PFBCBRA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PFBCBRA

Boîtes de sol en béton, affleurantes, série de boîtes rondes en PVC, ensemble couvercle/bride ronde, non métallique, marron.

  • Conforme aux normes ADA en matière d'accessibilité
  • Offre un aspect cohérent et une fonctionnalité maximale
  • Non métallique

Standard Product

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

PFBCBRA

Construction

Molded

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Méthode de montage

Screw Mount

Nombre de prises de sortie

Duplex and Low Voltage

Série

Flush Round - PFB Series

Spécifications

  • Box Item - Non-metallic Combo Cover/Flange
  • Diameter - 6.25 in.
  • Floor Box Version - Round
  • Insulator - Separates receptacle from low-voltage wiring
  • Material - Thermoplastic ABS

Type

Round Cover

Type d'article

Round Cover

UPC

783585342511

Dimensions

Largeur

6.25 in

Longueur

6.25 in

Taille de l'afficheur

6.25" Dia

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Liée à l'opération

Service

Multi

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount

Nombre de prises de sortie

Duplex and Low Voltage

Logistique

Quantité dans l'emballage

10