HUBBELL CANADA
Image of S1TFCI Ensemble de bride de carrelage universel SystemOne, finition peinture en poudre ivoire, S1TFCI

Ensemble de bride de carrelage universel SystemOne, finition peinture en poudre ivoire, S1TFCI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1TFCI

Systèmes de distribution au sol, assemblage de bride de carrelage universel SystemOne, finition peinture en poudre ivoire.

  • Finition en poudre durable
  • Construction en fonte d'aluminium
  • Portes à deux charnières s'ouvrant à 180 degrés
  • Conforme aux normes ADA
  • Conforme aux normes sur les eaux de lavage

Couvercle/bride ; Construction en fonte d'aluminium ; Finition en poudre durable

Général

Application

Affleurant SystemOne Installation

Application - pour utilisation sur

Tile

Application typique

Tile, Flush

Catalog Number

S1TFCI

Construction

fonte d'aluminium

Couleur

Ivoire

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Matériel de montage inclus

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

No Devices

Spécifications

  • Cover Format - Tile
  • Finish - Carton of 1
  • For Use With - SystemOne Components
  • Product Type - SystemOne Universal Covers
  • Unit Package - Single

Type

Cover Flanges

Type

Couvercles universels affleurants SystemOne

Type d'article

Couvercle affleurant/bride de carrelage

Type d'utilisation

Tile, Flush

Type de fini

Type de montage

(3) Vis de fixation

UPC

783585371139

Dimensions

Largeur

5.62 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

No Devices

Logistique

Quantité dans l'emballage

5