HUBBELL CANADA
Ensemble de câbles, HDMI, #24 AWG, Coupleur, Noir, 15' de longueur, HDC15BK
Image of HDC15BK Ensemble de câbles, HDMI, #24 AWG, Coupleur, Noir, 15' de longueur, HDC15BK
Image of HDC15BK Ensemble de câbles, HDMI, #24 AWG, Coupleur, Noir, 15' de longueur, HDC15BK
Discontinué

Ensemble de câbles, HDMI, #24 AWG, Coupleur, Noir, 15' de longueur, HDC15BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HDC15BK

Ensemble de câbles, HDMI, #24 AWG, coupleur, noir, longueur 15'.

  • HDMI
  • #24 AWG
  • Coupleur
  • Noir

Coupler Assembly

Général

Catalog Number

HDC15BK

Matériel - gaine

CM

Matériel - isolant

30% Glass Filled LCP

Tresse

Braided Copper

Type

HDMI

Type d'article

HDMI Cables

Type d'écran de débris

Aluinmum Foil

UPC

662620212760

Dimensions

Diamètre extérieur

0.375 in

Poids

0.75 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

0.5 A

Courant nominal

0.5 A

Courant nominal

0.5 A

Résistance

30 mili ohms Max

Tension nominale

40 kV

Lié au conducteur

Brins

1

Nombre de conducteurs

15

Tailles (calibres) de conducteurs

#25 AWG

Tresse

Braided Copper

Type de conducteur

Copper

Configuration

Type d'écran de débris

Aluinmum Foil

Logistique

Quantité dans l'emballage

20