Marque: Killark
No de catalogue: VP3475-S39-S37
Les fiches, prises et connecteurs en ligne à broches et manchons métalliques VersaMate® sont conçus pour une utilisation industrielle intensive. Ces appareils alimentent des équipements électriques fixes et portables, notamment des pompes, des générateurs, des soudeurs, des aspirateurs, des soufflantes et des appareils similaires. Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur, ainsi que pour les applications incluant les environnements humides, froids, arrosés, dangereux et corrosifs. Des configurations sont également disponibles dans des orientations de service inversé et polarisées.
Application
Suitable for indoor or outdoor use. Applications include the wet, cold, hosedown, hazardous or corrosive areas in such industrial applications as:Pulp & Paper Mills, Electrical Power Plants, Petrochemical Plants, Wastewater Treatment, Marine, Docks, Ports, Construction Sites, Breweries, Refineries, Chemical Plants, Grain Facilities , Textile Manufacturing, Food Processing Facilities
Catalog Number
VP3475-S39-S37
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Body-Copper-free aluminum; Contacts-Brass; Spring tensioner-Patented beryllium copper; External screws-316 stainless steel
Plage de passe-câbles
0.55-1.20
Série
VersaMate
Type
Style I
Type
Pin & Sleeve
Type de fini
UPC
783936840017
Dimensions
6.68 po x 3 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
3 in
Longueur
6.68 in
Plage de passe-câbles
0.55-1.20
Courant nominal
30 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
2
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer