HUBBELL CANADA
Image of VP6475-S39-S37 Ensemble de fiches 60A à 4 pôles et 4 fils - service polarisé et inversé, VP6475-S39-S37
Discontinué

Ensemble de fiches 60A à 4 pôles et 4 fils - service polarisé et inversé, VP6475-S39-S37

Marque: Killark

No de catalogue: VP6475-S39-S37

Ensemble de prise 60 A 4 pôles 4 fils – Service polarisé et inversé.

  • Doté d'un corps octogonal, assurant une prise sûre lors de la connexion ou de la déconnexion.
  • Les isolants ont une résistance mécanique et diélectrique élevée.
  • Les bornes à boîte de type « sécurité accrue » avec nervures de préhension se fixent solidement autour des conducteurs.
  • Les chambres d'entrée des conducteurs à entonnoir conduisent simultanément tous les conducteurs correctement dénudés aux bornes.
  • Indice de type 4X lorsqu'il est inséré dans le réceptacle VersaMate et que la bague de verrouillage est serrée.
  • Comprend une compatibilité avec le câble marin de type P.

Les fiches, prises et connecteurs en ligne à broches et manchons métalliques VersaMate® sont conçus pour une utilisation industrielle intensive. Ces appareils alimentent des équipements électriques fixes et portables, notamment des pompes, des générateurs, des soudeurs, des aspirateurs, des soufflantes et des appareils similaires. Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur, ainsi que pour les applications incluant les environnements humides, froids, arrosés, dangereux et corrosifs. Des configurations sont également disponibles dans des orientations de service inversé et polarisées.

Général

Application

Suitable for indoor or outdoor use. Applications include the wet, cold, hosedown, hazardous or corrosive areas in such industrial applications as:Pulp & Paper Mills, Electrical Power Plants, Petrochemical Plants, Wastewater Treatment, Marine, Docks, Ports, Construction Sites, Breweries, Refineries, Chemical Plants, Grain Facilities , Textile Manufacturing, Food Processing Facilities

Catalog Number

VP6475-S39-S37

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Body-Copper-free aluminum; Contacts-Brass; Spring tensioner-Patented beryllium copper; External screws-316 stainless steel

Plage de passe-câbles

0.65-1.50

Série

VersaMate

Type

Style I

Type

Pin & Sleeve

Type de fini

UPC

783936840024

Dimensions

Dimensions

8.81 po x 3.68 po x 3.68 po

Hauteur

3.68 in

Largeur

3.68 in

Longueur

8.81 in

Plage de passe-câbles

0.65-1.50

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Fréquence nominale

50-400 Hz

Tension nominale

  • 600 VAC
  • 250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer