HUBBELL CANADA
Image of ZM1615 ENSEMBLE DE MOLE, ZM1615

ENSEMBLE DE MOLE, ZM1615

Marque: Burndy

No de catalogue: ZM1615

ENSEMBLE DE MOLE.

Général

Catalog Number

ZM1615

Isolation

Matériau

Copper

Nombre de prises de sortie

16

Type d'isolant

Diatex

UPC

781810092620

UPC 14 Digit GTIN

00781810092620

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

4.12 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3 in

Dimension - Méplats croisés en pouces

1.31 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

600 kcmil

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Nombre de prises de sortie

16

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

120

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

2