HUBBELL CANADA
Image of VR1042 Ensemble de prise 100A 3-pôles 4-fils, VR1042
Image of VR1042 Ensemble de prise 100A 3-pôles 4-fils, VR1042
Discontinué

Ensemble de prise 100A 3-pôles 4-fils, VR1042

Marque: Killark

No de catalogue: VR1042

Remplacé par:

VR1034

Ensemble de prise 100A 3-pôles 4-fils.

  • Le capuchon breveté "Breech-Lock" sert à la fois de couvercle basculant et de couvercle à vis.
  • Une encoche brevetée dans le bras du capuchon le maintient ouvert pour faciliter l'insertion de la fiche ou l'entretien.
  • Classification Type 4X lorsqu'il est inséré dans la prise VersaMate et que l'anneau de verrouillage est serré.
  • La conception brevetée de la broche utilise une pince à ressort fendue qui évite une usure excessive tout en assurant un contact électrique continu entre la broche et la douille.
  • Les bornes de type "Sécurité accrue" du boîtier avec des nervures de préhension serrent solidement les conducteurs.
  • Les boîtiers sont livrés avec une vis de mise à la terre verte.

Épingle métallique VersaMate

Général

Application

Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier

Catalog Number

VR1042

Famille de produit

Plugs & Receptacles

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316

Série

VersaMate Series

Type

Style II

Type

Épingle

Type de fini

Baked Powder Epoxy/Polyester Finish

UPC

783936834863

Dimensions

Dimensions

5.37 po x 4.25 po x 4.75 po

Hauteur

4.75 in

Largeur

4.25 in

Longueur

5.37 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

100 A

Fréquence nominale

50-400 Hz

Tension nominale

  • 600 VAC
  • 250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant