HUBBELL CANADA
Image of Z34NR Ensemble douille et écrou, 500 kcmil, 5/8-18, 3-11/16 po L, plaqué étain, Z34NR

Ensemble douille et écrou, 500 kcmil, 5/8-18, 3-11/16 po L, plaqué étain, Z34NR

Marque: Burndy

No de catalogue: Z34NR

Ensemble douille et écrou, 500 kcmil, 5/8-18, 3-11/16 po L, étamé.

Ensemble douille et écrou conçu pour être utilisé avec Burndy MOLE

Général

Application

Designed for use with Burndy mole

Catalog Number

Z34NR

Couple de serrage recommandé en lb-pi

450 lb-in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MOLE

Matériau

Copper

Type

Z-NR

UPC

781810821220

UPC 14 Digit GTIN

00781810821220

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

17/32 in

Dimension - Méplats croisés en pouces

1.50 in

Poids

1.2 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

500 kcmil

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

450 lb-in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2784

Quantité dans l'emballage

6