
Marque: Burndy
No de catalogue: WCB44
Application
For use in tap applications using large run and tap conductor sizes
Catalog Number
WCB44
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
WEJTAP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type
Wejtap Connector
UPC
781810873601
UPC 14 Digit GTIN
00781810873601
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
2 in
Dimension - G en pouces
1.1 in
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
266.8 (18/1) Waxwing kcmil-336.4 (18/1) Merlin kcmil
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
1/0 (6/1) Raven AWG-3/0 (6/1) Pigeon AWG
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG
Conducteurs - ACSR série Str
266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil;300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil
Conducteurs - AL plage de la série Str
300 kcmil-350 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
1/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - AL série Str
300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
25