Marque: Burndy
No de catalogue: WCB20
Application
For use in tap applications using large run and tap conductor sizes
Catalog Number
WCB20
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
WEJTAP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type
Wejtap Connector
UPC
781810872956
UPC 14 Digit GTIN
00781810872956
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.64 in
Dimension - G en pouces
1.04 in
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
1/0 (6/1) Raven AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
1/0 (6/1) Raven AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR série Str
1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - AL plage de la série Str
1/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
2/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - AL série Str
1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
25