HUBBELL CANADA
Image of 71430MBWP Entrée à bride industrielle avec couvercle étanche, 30A, 71430MBWP

Entrée à bride industrielle avec couvercle étanche, 30A, 71430MBWP

Marque: Bryant

No de catalogue: 71430MBWP

Entrée à bride industrielle, 30A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, L14-30P, borne à vis, avec couvercle étanche.

  • Construction thermoplastique résistante aux chocs
  • Terminaisons rétro-câblées pour faciliter l'installation
  • Bornes à vis multiples #10-32
  • Vis de fixation incluses
  • Couvercle de protection contre les intempéries

Couvercle anti-intempéries intégré

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

71430MBWP

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

3-Pole

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Weatherprotective

Type

entrée à bride

Type d'article

Entrée d'alimentation 30A protégée contre les intempéries

UPC

781786695375

Dimensions

Dimensions

2.88 po x 2.88 po x 2.02 po

Hauteur

2.02 in

Largeur

2.88 in

Longueur

2.88 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Description du courant nominal

30 Amp

Résistance diélectrique

Withstands 3500V

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L14-30P

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10