HUBBELL CANADA
Image of HBL4125B6W Entrée à bride mâle à broche et manchon CEI, 125A étanche, HBL4125B6W
Discontinué

Entrée à bride mâle à broche et manchon CEI, 125A étanche, HBL4125B6W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4125B6W

Entrée à bride mâle de qualité industrielle à broche et manchon CEI, 125A 380-415V, 3-pôles, 4-fils, mise à la terre, bornes à vis, étanche à l'eau.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Broches monobloc solides pour un contact électrique fiable
  • bague d'étanchéité pour un joint étanche à l'eau
  • collier surélevé entourant chaque broche de phase

Watertight

Général

Application

High Ampacity Watertight Connections

Catalog Number

HBL4125B6W

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

3-Pole

Spécifications

  • Contact Carrier - High-Impact Thermoset
  • Gaskets - Solid Neoprene
  • Housing - Zytel® 101 Nylon
  • Locking Ring - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Mounting Flange - Zytel® 101 Nylon

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Standard Service

Type

Watertight Inlet

Type d'article

UPC

783585404134

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

125 A

Phase

Multi Phase

Puissance en Watts

51875

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

380-415 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#3 AWG to #1/0 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed, File E146032

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

6