HUBBELL CANADA
Image of HBL5379C Entrées à bride droite, 20A, inox, HBL5379C

Entrées à bride droite, 20A, inox, HBL5379C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5379C

Entrées à bride droite, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, inoxydable.

  • Construction thermoplastique résistante aux chocs
  • Bornes à câblage arrière pour faciliter l'installation
  • Vis de fixation à entraînement multiple #8-32
  • Vis de fixation incluses

Impact resistant thermoplastic construction

Général

Application

Heavy Duty

Catalog Number

HBL5379C

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Plage du cordon

0.230"-0.720" (5.8-18.3)

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Contacts - Brass
  • Housing - Nylon
  • Mounting Screws - Nickel plated brass
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #8-32 Brass, Multiple Drive

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Flanged Receptacle

Type d'article

UPC

783585174457

Dimensions

Dimensions

1.71 po x 1.69 po x 1.71 po

Hauteur

1.71 in

Largeur

1.69 in

Longueur

1.71 in

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #12 AWG

Nombre de conducteurs

3-Wire

Nombre de fils

3-Wire

Plage de conducteurs

#18 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed, File E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10