HUBBELL CANADA
Entretoise 13 IN à trois conducteurs, 1750 kcmil-2000 kcmil AAC, 1590(45/7) kcmil-1750(84/19) kcmil ACSR, S3GBP48A13GS
Image of S3GBP48A13GS Entretoise 13 IN à trois conducteurs, 1750 kcmil-2000 kcmil AAC, 1590(45/7) kcmil-1750(84/19) kcmil ACSR, S3GBP48A13GS
Image of S3GBP48A13GS Entretoise 13 IN à trois conducteurs, 1750 kcmil-2000 kcmil AAC, 1590(45/7) kcmil-1750(84/19) kcmil ACSR, S3GBP48A13GS

Entretoise 13 IN à trois conducteurs, 1750 kcmil-2000 kcmil AAC, 1590(45/7) kcmil-1750(84/19) kcmil ACSR, S3GBP48A13GS

Marque: Burndy

No de catalogue: S3GBP48A13GS

Entretoise 13 IN à trois conducteurs, 1750 kcmil-2000 kcmil AAC, 1590(45/7) kcmil-1750(84/19) kcmil ACSR.

Général

Application

Substation

Catalog Number

S3GBP48A13GS

Matériau

Aluminum Alloy

Type de connecteur

Entretoise

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810529362

UPC 14 Digit GTIN

00781810529362

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

3.00 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

353 mm

Dimension - Hauteur en pouces

13.89 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

399 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

15,69 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1590 (45/7) kcmil-1750 (84/19) kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1750 kcmil-2000 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

1750 kcmil;1800 kcmil;1900 kcmil;2000 kcmil

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • ACSR C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Entretoise

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1