Marque: Burndy
No de catalogue: CPR46A4
Application
Substation
Catalog Number
CPR46A4
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 lb-in
Matériau
Aluminum Alloy, Cast
Matériel - quincaillerie
Aluminum
UPC
781810472538
UPC 14 Digit GTIN
00781810472538
Dimension - Hauteur en millimètres
75.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.73 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.13 in
Dimension - Largeur en millimètres
54 mm
Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge
2
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
1113 kcmil-1351.5 kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1200 kcmil-1600 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
1200 kcmil;1250 kcmil;1272 kcmil;1300 kcmil;1351 kcmil;1400 kcmil;1431 kcmil;1500 kcmil;1590 kcmil;1600 kcmil
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 lb-in
Quantité dans l'emballage
4