HUBBELL CANADA
Entretoise de ¾" d'épaisseur pour les boîtiers arrière de la série FXB, FXB075SPCR
Image of FXB075SPCR Entretoise de ¾" d'épaisseur pour les boîtiers arrière de la série FXB, FXB075SPCR

Entretoise de ¾" d'épaisseur pour les boîtiers arrière de la série FXB, FXB075SPCR

Marque: Killark

No de catalogue: FXB075SPCR

Entretoise de ¾" d'épaisseur pour les boîtiers arrière de la série FXB.

  • Utilisé pour augmenter l'espace disponible pour les câbles en conjonction avec les couvercles en cours d'usage FXCS et le boîtier arrière FXB
  • Lors de l'utilisation des entretoises FXB, l'application de la zone dangereuse fait dérader le poste de commande à la classe I Div. 1.

Les entretoises Killark FXB sont utilisées pour augmenter l'espace disponible pour le câblage en conjonction avec un couvercle en cours d'usage FXCS monté sur un boîtier arrière FXB.

Général

Application

Les entretoises FXB sont utilisées avec les boîtiers arrière FXB et les couvercles FXCS/FXS pour augmenter l'espace disponible pour les câbles. L'assemblage est déclassé pour la classe 1, division 2.

Catalog Number

FXB075SPCR

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

FXB Series

UPC

783936081236

Dimensions

Poids

0.7 lb

Profondeur

3/4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714, 2493125