HUBBELL CANADA
Image of CP3R445A4 Entretoise pour câble parallèle -EHV, CP3R445A4

Entretoise pour câble parallèle -EHV, CP3R445A4

Marque: Burndy

No de catalogue: CP3R445A4

Connecteurs de sous-stations.

  • Rigid spacer for large range of cables
  • Designed for short spacing with more contact control
  • Two bolt design

Général

Application

Substation

Catalog Number

CP3R445A4

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Matériau

Aluminum Alloy, Cast

Matériel - quincaillerie

Aluminum

UPC

781810491348

UPC 14 Digit GTIN

00781810491348

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

64.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.54 in

Dimension - Largeur en millimètres

76 mm

Lié au conducteur

Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge

3

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

900 (54/7) Canary kcmil-1033.5 (45/7) Ortolan kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

900 (54/7) Canary kcmil;954 (45/7) Rail kcmil;954 (54/7) Cardinal kcmil;1033.5 (45/7) Ortolan kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1000 kcmil-1113 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

1000 kcmil;1033 kcmil;1100 kcmil;1113 kcmil

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • ACSR C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Logistique

Quantité dans l'emballage

1