Marque: Burndy
No de catalogue: S2GBPA48A8
Application
Substation
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
S2GBPA48A8
Matériau
Aluminum Alloy
UPC
781810269633
UPC 14 Digit GTIN
00781810269633
Dimension - Hauteur en millimètres
207 mm
Dimension - Hauteur en pouces
8.13 in
Dimension - Largeur (pouces)
3.00 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
4.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
76 mm
Dimension - N en pouces
1.12 in
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
1590 (45/7) Lapwing kcmil-1780 (84/19) Chukar kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
1590 (45/7) Lapwing kcmil;1590 (54/19) Falcon kcmil;1780 (54/19) kcmil;1780 (84/19) Chukar kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1750 kcmil-2000 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
1750 kcmil;1800 kcmil;1900 kcmil;2000 kcmil
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Quantité dans l'emballage
1