HUBBELL CANADA
Image of S2R59RCG2 Entretoise rigide 13 IN, 1843.2 kcmil ACSR, 735kV, S2R59RCG2
Discontinué

Entretoise rigide 13 IN, 1843.2 kcmil ACSR, 735kV, S2R59RCG2

Marque: Burndy

No de catalogue: S2R59RCG2

Entretoise rigide 18 IN, 1843.2 kcmil ACSR, 735kV.

Général

Application

Substation

Catalog Number

S2R59RCG2

Conception à embrochage

2 Piece Design

Couple de serrage recommandé en lb-pi

660 in-lb

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Aluminum Alloy, Cast

UPC

621945222014

UPC 14 Digit GTIN

00621945222014

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.00 in

Dimension - Largeur (pouces)

3.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

76 mm

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1843.2 kcmil

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Cable Spacer

Nombre de conducteurs

2

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

660 in-lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

1