Marque: Burndy
No de catalogue: S2R484ACG3
Application
Substation
Catalog Number
S2R484ACG3
Conception à embrochage
2 Piece Design
Couple de serrage recommandé en lb-pi
660 in-lb
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Aluminum Alloy, Cast
Plaqué
N
Type de connecteur
Entretoise
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810424056
UPC 14 Digit GTIN
00781810424056
Dimension - B Longueur en pouces
3.00 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
79.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.12 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
397 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
76 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
15,62 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2303 kcmil
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable Spacer
Nombre de conducteurs
2
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
660 in-lb
Type de connecteur
Entretoise
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1