Marque: Burndy
No de catalogue: YSV10BOX
YSV10BOX.
Application
For All Heavy Duty Industrial And General Purpose Applications
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YSV10BOX
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HYLINK
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Type
Splice
Type de connecteur
Seamless Butt Splice
Type de placage
Tin
UPC
781810543603
UPC 14 Digit GTIN
00781810543603
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.21 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
19 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.75 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000 V
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
12-10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 12;AN 10
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
12-10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Seamless Butt Splice
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
600