HUBBELL CANADA
Image of HLH14B ESPACEUR PLATEAU LAD,14PO,BK, HLH14B

ESPACEUR PLATEAU LAD,14PO,BK, HLH14B

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HLH14B

Trousse de fixation pour plateau d'échelle, 14", noir.

Noir

Modular System Easily Configured

Général

Application

Ladder to Ladder Standoff

Catalog Number

HLH14B

Couleur

Noir

Marque des goujons

Wire Management Cable Ladder

Matériau de construction - Unité principale

Steel

Type

Standoff Kit

Type de fini

UPC

662620658582

Dimensions

Hauteur

14 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA 569C

Logistique

Quantité dans l'emballage

1