HUBBELL CANADA
Image of PG3048EA11 Extension, béton polymère, niveau 22, 30"x48"x11", mur droit, fond ouvert, PG3048EA11

Extension, béton polymère, niveau 22, 30"x48"x11", mur droit, fond ouvert, PG3048EA11

Marque: QUAZITE

No de catalogue: PG3048EA11

Les boîtiers d'enceintes certifiés Quazite® ANSI/SCTE 77 sont dotés d'une construction en béton polymère de haute qualité dans une multitude de tailles et de profondeurs permettant une personnalisation pour toute application.

Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.

  • Plus solide et plus léger que le béton ordinaire
  • rentable
  • durable et durable
  • résistant au feu et aux produits chimiques
  • les tailles standard sont certifiées UL
  • certifié ANSI/SCTE77
  • plusieurs styles et tailles disponibles

Général

Catalog Number

PG3048EA11

Charge de poids

22,000/33,750 lb

Charge nominale (ANSI)

T22

Indicateur EU RoHs

No

Isolé?

No

Matériau

Polymer Concrete

Type

Below Ground Box Extensions

UPC

662037117849

Dimensions

Dimensions

48 po x 30 po x 11 po

Hauteur

11 in

Largeur

30 in

Longueur

48 in

Poids

105 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Charge de poids

22,000/33,750 lb

Charge nominale (ANSI)

T22