HUBBELL CANADA
Image of HBL2410FCIV Extrémité d'entrée de goulotte métallique, pleine grandeur, HBL2400, HBL2410FCIV

Extrémité d'entrée de goulotte métallique, pleine grandeur, HBL2400, HBL2410FCIV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2410FCIV

Extrémité d'entrée de goulotte métallique, pleine grandeur, série HBL2400.

  • Rayon de courbure de 1 ½" (38,10)
  • idéal pour les câbles de données à haut débit

Général

Catalog Number

HBL2410FCIV

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Spécifications

Type - Undivided

Type

Entrance

Type

Raccords d'extrémité

Type d'article

Série HBL2400

UPC

783585341569

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

5