Marque: Killark
No de catalogue: XLRT-21
Bagues intégrales. Couvercles faciles d'accès. Volume de 7 pouces cubes.
Application
Pour une utilisation dans des endroits dangereux.
Catalog Number
XLRT-21
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Motif du moyeu
LRT
Série
X Series
Type
Corps du conduit
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936912004
Dimensions
6 po x 3 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
3 in
Longueur
6 in
Poids
1.04 lb
Poids brut de l'emballage
1.04
Taille du moyeu
3/4" and 1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Motif du moyeu
LRT
Quantité dans l'emballage
25