Application
F Coax
Catalog Number
SFF3GEI
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Copper, Gold Flash
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
Gold, 3GHz
Type
F-Type
Type d'article
Snap-Fit Data and AV Connecrors
UPC
662620326702
Poids
0.25 lb
Taille de l'afficheur
1-Unit
Connectivité
Female to Female
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Copper, Gold Flash
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25