HUBBELL CANADA
Image of F1339 Boîte de plancher avec dessus en laiton réglable fileté, ¾", F1339
Discontinué

Boîte de plancher avec dessus en laiton réglable fileté, ¾", F1339

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: F1339

Boîte de plancher avec dessus en laiton réglable fileté, ¾".

Général

Catalog Number

F1339

Indicateur EU RoHs

No

Spécifications

  • Accessory Type - Adjustable Tops
  • Size - 3/4" Thread Size

UPC

783585109305

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

10