HUBBELL CANADA
Image of IFP26BK Façade téléphone/données/multimédia, Façade, chargement par l'arrière, 6 ports, 2-groupes, noir, IFP26BK

Façade téléphone/données/multimédia, Façade, chargement par l'arrière, 6 ports, 2-groupes, noir, IFP26BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IFP26BK

Façade téléphone/données/multimédia, Façade, chargement par l'arrière, 6 ports, 2-groupes, noir.

  • Convient à toutes les connexions Hubbell (AV, données et fibre)
  • Fourni avec des étiquettes en papier, des couvercles de vis transparents et de couleur assortie
  • Sécurisé
  • Nécessite d'être retiré pour accéder à la connectivité

Accommodates Box Eliminator

Général

Application

Standard Faceplate

Catalog Number

IFP26BK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de ports

6

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

Keystone

Type d'article

UPC

662620837208

Dimensions

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de ports

6

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

10