HUBBELL CANADA
Image of FASTSCDSC6OR Adaptateurs pour fibre optique, SC-ST double, montage par clip, manchons en zircon, orange, 6 pièces, FASTSCDSC6OR
Discontinué

Adaptateurs pour fibre optique, SC-ST double, montage par clip, manchons en zircon, orange, 6 pièces, FASTSCDSC6OR

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FASTSCDSC6OR

Adaptateurs pour fibre optique, SC-ST double, montage par clip, manchons en zircon, orange, 6 pièces.

6-Pack

Général

Application

Data Outlet

Catalog Number

FASTSCDSC6OR

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Ceramic

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Répétitivité

0.1 dB

Spécifications

  • Recommended Cut-Out - 1.024” x 0.375”
  • Sleeve Material - Zirconia Ceramic Sleeves

Températures nominales

0C to 70C

Type

SC/ST-Style

Type d'adaptateur

Duplex

Type d'article

Type de montage

Snap

UPC

662620212487

Vie utile

500 matings

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.75 dB Max

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Type d'adaptateur

Duplex

Vie utile

500 matings

Logistique

Quantité dans l'emballage

25