Marque: Killark
No de catalogue: FD-1M
Filetages coniques (NPT avec bagues intégrées). Vis de mise à la terre interne. Pieds de montage disponibles en option. Style simple. Convient pour une utilisation dans des endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des couvercles de joints. La fonte convient à une utilisation en béton. À utiliser avec une anse de style FS
Application
Accommodates wiring devices and provides opening to splice, tap, or pull conductors. Provide access to conductors for maintenance and future system changes.
Catalog Number
FD-1M
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Iron
Motif du moyeu
Dead-End
Type
Device Box
Type de fini
UPC
783936048536
Dimensions
7.75 po x 3.5 po x 3.5 po
Hauteur
3.5 in
Largeur
3.5 in
Longueur
7.75 in
Poids brut de l'emballage
2.59
Taille du moyeu
1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E3397
Motif du moyeu
Dead-End