Marque: Killark
No de catalogue: 2FSC-1M
Filetages coniques (NPT avec bagues intégrées). Vis de mise à la terre interne. Style à deux gangs. Convient pour une utilisation dans des endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des couvercles de joints. La fonte convient à une utilisation en béton. À utiliser avec les couvercles de style FS (voir pages F40-F42).
Application
Accommodates wiring devices and provides opening to splice, tap, or pull conductors. Provide access to conductors for maintenance and future system changes.
Catalog Number
2FSC-1M
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Iron
Motif du moyeu
Feed-Thru
Nombre de prises de sortie
2
Série
F Series
Type
Device Box
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936048826
Dimensions
8.75 po x 5.125 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Largeur
5.125 in
Longueur
8.75 in
Poids brut de l'emballage
2.87
Taille du moyeu
1/2"
Classe NEMA nominale
7 (C, D)
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E3397
Motif du moyeu
Feed-Thru
Nombre de prises de sortie
2