HUBBELL CANADA
Image of 2FSC-2M ¾"Fer, type 2FSC Boîtier de dispositif peu profond deux groupes, 2FSC-2M

¾"Fer, type 2FSC Boîtier de dispositif peu profond deux groupes, 2FSC-2M

Marque: Killark

No de catalogue: 2FSC-2M

¾"Fer, type 2FSC Boîtier de dispositif peu profond deux groupes.

  • Tapered threads (NPT with integral bushings)
  • Internal grounding screw
  • Mounting feet are provided as standard
  • Suitable for use in wet locations when used with gasket covers
  • Cast iron is suitable for concrete use

Filetages coniques (NPT avec bagues intégrées). Vis de mise à la terre interne. Style à deux gangs. Convient pour une utilisation dans des endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des couvercles de joints. La fonte convient à une utilisation en béton. À utiliser avec les couvercles de style FS (voir pages F40-F42).

Général

Application

Accommodates wiring devices and provides opening to splice, tap, or pull conductors. Provide access to conductors for maintenance and future system changes.

Catalog Number

2FSC-2M

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Iron

Motif du moyeu

Feed-Thru

Nombre de prises de sortie

2

Type

Device Box

Type de fini

UPC

783936048833

Dimensions

Dimensions

8.75 po x 5.25 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

5.25 in

Longueur

8.75 in

Poids brut de l'emballage

3.1

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

7 (C, D)

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

Feed-Thru

Nombre de prises de sortie

2