Marque: Burndy
No de catalogue: YF1010IDL
YF1010IDL.
Application
For Use On Copper Conductor
Catalog Number
YF1010IDL
Isolation
Y
Marque des goujons
FERRULES
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Type
Bootlace Ferrule
Type de connecteur
Terminaison
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
621945622388
Dimension - D en pouces
0.15 in
Dimension - D1 en pouces
0.14 in
Dimension - D2 en pouces
0.25 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0,71 pouce
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
10 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
10 AWG
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
Terminaison
Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
100