HUBBELL CANADA
Image of YF2406IWL Ferrule isolante simple, 24 AWG, 0,39" L, YF2406IWL

Ferrule isolante simple, 24 AWG, 0,39" L, YF2406IWL

Marque: Burndy

No de catalogue: YF2406IWL

Les embouts sont des connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés, créant une connexion fiable et de qualité en garantissant que chaque brin de fil conduit le courant lorsqu'il est correctement serti. Particulièrement utile lorsque plusieurs reconnexions peuvent être nécessaires dans les borniers ou autres dispositifs similaires.

YF2406IWL.

  • Fabriqué en cuivre électrolytique, étamé
  • entrée d'entonnoir lisse pour faciliter l'insertion du fil
  • contact sécurisé même après plusieurs reconnexions
  • résistance de contact à long terme
  • pas d'effilochage des brins
  • pas de rupture des brins de fil lorsque le fil est plié, sous contrainte ou environnement de vibration
  • répertorié UL selon les exigences UL486F
  • conforme RoHS

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YF2406IWL

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Type

Bootlace Ferrule

UPC

621945621718

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.04 in

Dimension - D1 en pouces

0.03 in

Dimension - D2 en pouces

0.07 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

24 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre de paquets minimum

500

Quantité dans l'emballage

500