HUBBELL CANADA
Image of OCSPLCD6S2 FIBR, SPL CASS, SF, LCD, SM G657A1,6P, BL, OCSPLCD6S2

FIBR, SPL CASS, SF, LCD, SM G657A1,6P, BL, OCSPLCD6S2

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: OCSPLCD6S2

Fiber Splice Cassette with Adapter Panel and Pigtails Included, 6 Fibers, Blue LC Duplex Adapters with Zirconia Ceramic Sleeves, OS2 SM Fiber.

  • Adaptateurs duplex LC bleus avec manchons en céramique de zircone
  • fibre OS2 SM.

Général

Application

Fusion Splice

Catalog Number

OCSPLCD6S2

Marque des goujons

OptiChannel Fiber Optics

Type

Splice Cassette

Type d'adaptateur

LC

UPC

662620664415

Lié au conducteur

Nombre de fibres

6

Type de fibre

OS2, SM

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA

Liée à l'opération

Type d'adaptateur

LC

Logistique

Quantité dans l'emballage

5