HUBBELL CANADA
Image of OCSPSCD6S2 FIBR, SPL CASS, SF, SCD, SM G657A1,6P, BL, OCSPSCD6S2

FIBR, SPL CASS, SF, SCD, SM G657A1,6P, BL, OCSPSCD6S2

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: OCSPSCD6S2

Fiber Splice Cassette with Adapter Panel and Pigtails Included, 6 Fibers, Blue SC Duplex Adapters with Zirconia Ceramic Sleeves, OS2 SM Fiber.

  • Adaptateurs duplex SC bleus avec manchons en céramique de zircone
  • fibre OS2 SM.

Général

Application

Fusion Splice

Catalog Number

OCSPSCD6S2

Marque des goujons

OptiChannel Fiber Optics

Taille

Standard Sized Product

Type

Splice Cassette

Type d'adaptateur

SC

UPC

662620664477

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Nombre de fibres

6

Type de fibre

OS2, SM

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA

Liée à l'opération

Type d'adaptateur

SC

Logistique

Quantité dans l'emballage

5