HUBBELL CANADA
Fibre optique, brassage, fibre OM2, Duplex, LC-SC, OM4, longueur 5 mètres, DFPCLCSCF5MM
Image of DFPCLCSCF5MM Fibre optique, brassage, fibre OM2, Duplex, LC-SC, OM4, longueur 5 mètres, DFPCLCSCF5MM
Image of DFPCLCSCF5MM Fibre optique, brassage, fibre OM2, Duplex, LC-SC, OM4, longueur 5 mètres, DFPCLCSCF5MM
Discontinué

Fibre optique, brassage, fibre OM2, Duplex, LC-SC, OM4, longueur 5 mètres, DFPCLCSCF5MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCLCSCF5MM

Fibre optique, brassage, fibre OM2, Duplex, LC-SC, OM4, longueur 5 mètres.

Plenum Rated

Général

Application

LC-SC

Catalog Number

DFPCLCSCF5MM

Couleur

Aqua

Isolation

PVC

Marque des goujons

Fiber Optic Products

Matériau de construction - Unité principale

Glass Fiber

Taille

OM4

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type

OptiChannel Fiber Patch Cords

Type de connecteur

LC to SC

UPC

662620312767

Dimensions

Longueur (mètres)

5 m

Taille

OM4

Lié au conducteur

Mode

OM4, MM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-568-C.3

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Type de connecteur

LC to SC

Logistique

Quantité dans l'emballage

50