HUBBELL CANADA
Image of DFRCSTSCC1MM Fibre optique, classé Riser, OM1 Duplex,ST-SC, longueur 1 mètre, DFRCSTSCC1MM
Discontinué

Fibre optique, classé Riser, OM1 Duplex,ST-SC, longueur 1 mètre, DFRCSTSCC1MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFRCSTSCC1MM

Fibre optique, classé Riser, OM1 Duplex,ST-SC, longueur 1 mètre.

Général

Catalog Number

DFRCSTSCC1MM

Couleur

Orange

UPC

662620329642

Dimensions

Longueur (mètres)

1 m

Lié au conducteur

Mode

OM1, MM

Type de fibre

Riser

Logistique

Quantité dans l'emballage

25