HUBBELL CANADA
Fibre optique, connecteur, épissure par fusion, FC, monomode, pré-poli, 900, blister, FCFCF900SMBP
Image of FCFCF900SMBP Fibre optique, connecteur, épissure par fusion, FC, monomode, pré-poli, 900, blister, FCFCF900SMBP

Fibre optique, connecteur, épissure par fusion, FC, monomode, pré-poli, 900, blister, FCFCF900SMBP

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FCFCF900SMBP

Fibre optique, connecteur, épissure par fusion, FC, monomode, pré-poli, 900, blister

  • Lot de 10 connecteurs
  • chacun dans un blister de protection avec protecteur de clivage, gaine de 900 µm et manchon d'épissure
  • toutes les ferrules en zircone
  • compatible avec les épisseuses par fusion ayant un support de fibre amovible
  • support métallique requis (vendu séparément)
  • four thermorétractable pour épissure par fusion Hubbell. , le numéro de catalogue FCSPLHSOVEN est également requis pour la résiliation

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FCFCF900SMBP

Couleur

Blue

Performance

  • Optical - Insertion loss - 0.3dB (0.15dB typical)
  • Optical - Mating durability - 500 cycles <
  • 0.1dB change
  • Optical return loss > 55dB Typical
  • Environmental - Operating temperature -40 ºC to +70 ºC
  • Cable Retention 2.5lbs

Type

Fusion Splice-On

Type d'adaptateur

FC

Type de connecteur

FC

UPC

662620343617

Caractéristiques électriques

Connectivité

Fiber Optic Connector

Lié au conducteur

Type de fibre

Singlemode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • Telcordia GR-326-CORE
  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Performance

  • Optical - Insertion loss - 0.3dB (0.15dB typical)
  • Optical - Mating durability - 500 cycles <
  • 0.1dB change
  • Optical return loss > 55dB Typical
  • Environmental - Operating temperature -40 ºC to +70 ºC
  • Cable Retention 2.5lbs

Type d'adaptateur

FC

Configuration

Type de connecteur

FC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10