HUBBELL CANADA
Fibre Optique, Cordon de brassage, Classé Plenum, Fibre OM4, Duplex, LC-LC, Longueur 1 Mètre, DFPCLCLCF1MM
Image of DFPCLCLCF1MM Fibre Optique, Cordon de brassage, Classé Plenum, Fibre OM4, Duplex, LC-LC, Longueur 1 Mètre, DFPCLCLCF1MM
Image of DFPCLCLCF1MM Fibre Optique, Cordon de brassage, Classé Plenum, Fibre OM4, Duplex, LC-LC, Longueur 1 Mètre, DFPCLCLCF1MM

Fibre Optique, Cordon de brassage, Classé Plenum, Fibre OM4, Duplex, LC-LC, Longueur 1 Mètre, DFPCLCLCF1MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCLCLCF1MM

Fibre Optique, Cordon de brassage, Classé Plenum, Fibre OM4, Duplex, LC-LC, Longueur 1 Mètre.

Plenum Rated

Général

Application

LC-LC

Catalog Number

DFPCLCLCF1MM

Couleur

Aqua

Indicateur EU RoHs

Isolation

PVC

Marque des goujons

Fiber Optic Products

Matériau

Glass Fiber

Matériau de construction - Unité principale

Glass Fiber

Taille

OM4

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type

OptiChannel Fiber Patch Cords

Type d'article

OptiChannel Fiber Patch Cords

Type de connecteur

LC to LC

UPC

662620312699

Dimensions

Longueur (mètres)

1 m

Portée

12

Taille

OM4

Taille de l'afficheur

OM4

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Mode

OM4, MM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

TIA-568-C.3

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Type de connecteur

LC to LC

Logistique

Quantité dans l'emballage

50