HUBBELL CANADA
Image of DFPCSTSTE10MM Fibre optique, cordon de brassage, classé Plenum, OM3 Duplex, ST-SC, longueur 10 mètres, Aqua, Aqua, DFPCSTSTE10MM
Discontinué

Fibre optique, cordon de brassage, classé Plenum, OM3 Duplex, ST-SC, longueur 10 mètres, Aqua, Aqua, DFPCSTSTE10MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCSTSTE10MM

Fibre optique, cordon de brassage, classé Plenum, OM3 Duplex, ST-SC, longueur 10 mètres, Aqua, Aqua.

Plenum Rated

Général

Catalog Number

DFPCSTSTE10MM

Couleur

Aqua

Marque des goujons

Fiber Optic Products

UPC

662620325620

Dimensions

Longueur

32.8 ft

Longueur (mètres)

10 m

Lié au conducteur

Type de fibre

OM3

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

EIA/TIA-455/-604

Logistique

Quantité dans l'emballage

50